HUBBELL CANADA
Image of HBL460C12W Connecteur femelle étanche Broche et Manchon 60A, HBL460C12W

Connecteur femelle étanche Broche et Manchon 60A, HBL460C12W

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL460C12W

Corps de connecteur étanche à broche et manchon 60A, 125/250V, 3-pôles 4-fils, Orange.

Dispositifs étanches - Les fiches, connecteurs, entrées et prises à broches et manchons CEI 60309 de Hubbell sont les produits les plus performants disponibles. La série HBL® de broches et de manchons IEC a été conçue pour le marché nord-américain exigeant. Hubbell a été le premier et est toujours le seul fabricant d'appareils CEI 60309 aux États-Unis et possède de nombreuses fonctionnalités innovantes mentionnées ci-dessous. La gamme de fiches et de connecteurs IEC est fabriquée avec un boîtier monobloc robuste et ultra résistant. Le support de contact en polyester thermodurci offre une haute résistance au cheminement électrique. Ils résistent à des températures plus élevées pouvant résulter d’une surcharge ou d’un arc électrique. Le serre-câble externe robuste offre un soulagement de tension supérieur sur les conducteurs. Les fiches et prises de puissance nominale de Hubbell répondent aux exigences NEC 430.109(F) et sont reconnues comme un moyen de déconnexion approuvé en « ligne de vue ».

  • Self-closing gasketed cover
  • Color coded housings for easy identification
  • Super tough insulated non-metallic housing
  • Couvercle avec joint à fermeture automatique 
  • boîtiers à code couleur pour une identification facile 
  • boîtier non métallique isolé très résistant

Étanchéité

Général

Application

Connexions à haute intensité

Catalog Number

HBL460C12W

Conditions environnementales

Étanchéité

Couleur

Orange

Indicateur EU RoHs

Yes

Isolation

Corps isolé

Matériel - quincaillerie de montage

Monté sur cordon

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstand 3000V AC
  • Electrical - Max. Working Voltage - 600V RMS
  • Environmental - Flammability - HB or better per UL 94 or CSA C22.2 No. 0.17
  • Environmental - Ingress Protection - IP67 Suitability
  • Environmental - Moisture Resistance - Watertight per IEC 60309-1
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C
  • Minimum - 40°C w/o impact
  • Mechanical - Impact Resistance - Per CSA C22.2 No. 182.1 / UL1682
  • Mechanical - Product Identification - Ratings are a permanent part of the device housing
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with North American and IEC conventions

Série

HBL Heavy Duty

Spécifications

  • Cord Clamps - Reinforced Thermoplastic Polyester
  • Covers - Reinforced Thermoplastic Polyester
  • Gaskets - Solid Neoprene
  • Glands - Solid Neoprene
  • Housing - Zytel® ST801 Nylon

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.

Type

Standard Service

Type

Corps du connecteur étanche à l'eau

Type d'article

Standard

UPC

783585404783

Dimensions

Taille de l'afficheur

Standard

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Courant nominal

60 A

Courant nominal

60 A

Courant nominal

60 A

Description de la tension nominale

125/250 VAC

Tension nominale

125/250 VAC

Lié au conducteur

Nombre de conducteurs

4-Wire Grounding

Nombre de fils

4-Wire

Nombre de pôles

3-Pole

Plage de conducteurs

#8 AWG to #2 AWG

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

Non-NEMA

Conditions environnementales

Étanchéité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Certified File LR280C
  • UL Classified to IEC 60309-1 IEC 60309-2
  • UL Listed, File E146033

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstand 3000V AC
  • Electrical - Max. Working Voltage - 600V RMS
  • Environmental - Flammability - HB or better per UL 94 or CSA C22.2 No. 0.17
  • Environmental - Ingress Protection - IP67 Suitability
  • Environmental - Moisture Resistance - Watertight per IEC 60309-1
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C
  • Minimum - 40°C w/o impact
  • Mechanical - Impact Resistance - Per CSA C22.2 No. 182.1 / UL1682
  • Mechanical - Product Identification - Ratings are a permanent part of the device housing
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with North American and IEC conventions

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

180

Quantité dans l'emballage

10