Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL25W47A
Catalog Number
HBL25W47A
Couleur
Jaune
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Performance
Type
Corps du connecteur
Type d'article
Connecteur Twist-Lock® étanche de 15A
UPC
783585131320
Dimensions
1.85 po x 1.85 po x 4.62 po
Hauteur
4.62 in
Largeur
1.85 in
Longueur
1.85 in
Poids
0.39 lb
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Description de la tension nominale
125 V
Tension nominale
125 V
Calibre des fils
16/3 SJ to 10/3 SJ, 18/3 S to 12/3 S
Nombre de fils
3-Wire
Nombre de pôles
2-Pole
Classe NEMA nominale
L5-15R
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Norme(s) de l'industrie
Meets NEMA WD-1, WD-6 And ANSI Standards
Normes - Conformité RoHS
CM
Performance
Nombre d'unités sur la palette
1375
Quantité dans l'emballage
25