HUBBELL CANADA
Image of HBL2833 Connecteur femelle Twist-Lock® Insulgrip® 30A, HBL2833

Connecteur femelle Twist-Lock® Insulgrip® 30A, HBL2833

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL2833

Connecteur femelle Twist-Lock® Insulgrip® 30A, 3-PhaseY 347/600V, 4-pôles, 5-fils mise à la terre, L23-30R/White.

  • Le boîtier en nylon nervuré offre une prise sûre et une résistance aux chocs et aux produits chimiques.
  • La conception supérieure du cordon protège les terminaisons des contraintes excessives.
  • Entrée de fil transparente en forme d'entonnoir pour faciliter la terminaison.
  • Le pare-poussière intégré protège la chambre de câblage de la poussière ou des contaminants.

Produit standard