HUBBELL CANADA
Image of HDMIC14 Connecteur, HDMI, coupleur femelle-femelle, V 1.4, HDMIC14

Connecteur, HDMI, coupleur femelle-femelle, V 1.4, HDMIC14

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: HDMIC14

Connecteur, HDMI, coupleur femelle-femelle, V 1.4.

  • HDMI
  • Coupleur femelle à femelle
  • V 1.4

Standard Product

Général

Catalog Number

HDMIC14

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériel - quincaillerie de montage

Snap-On- Snap-Fit

Températures nominales

Per TIA

Type

Coupler

Type

HDMI

Type d'article

UPC

662620306681

Caractéristiques électriques

Connectivité

Plug-N-Play

Résistance des contacts

100 Ohm

Tenue en tension

1000V RMS, 1414V DC

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Températures nominales

Per TIA

Logistique

Quantité dans l'emballage

100