Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBLS460C12W
Les appareils à broche et à manchon de la série Advantage™ - Dispositif de câblage Hubbell-Kellems Les dispositifs à broche et à manchon de la série Advantage™ sont des appareils compatibles CEI 60309-2 qui sont approuvés comme moyen de déconnexion pour les circuits de moteur et de dérivation. De conception compacte, cet appareil est de taille similaire aux appareils standard CEI 60309-2. Le boîtier robuste et durable, le boîtier PBT stabilisé aux UV, résistant aux chocs et à la corrosion, est conçu pour résister aux environnements industriels difficiles. Le matériel en acier inoxydable offre une résistance supérieure à la corrosion dans les environnements humides et difficiles. Les prises se montent sur les boîtiers arrière à broches et manchons Hubbell IEC standard. La série Advantage™ est dotée d'un indice environnemental certifié UL IP69k et 4X,12, de deux LED d'indication de puissance, d'un engagement continu au sol, de marquages laser sans étiquette et d'une conception compacte et ergonomique. Les connexions Pin and Sleeve de Hubbell ont toujours été sûres – cela n’a pas changé. La série Advantage™ a tout simplement plus… d'avantages.
Catalog Number
HBLS460C12W
Couleur
Orange
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Nombre de pôles
3-Pole
Série
Advantage® Switch-Rated
Type
IP69k NEMA 4X
Type
Watertight Connector
UPC
783585478562
Courant nominal
60 A
Tension nominale
125/250 VAC
Nombre de fils
4-Wire
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Nombre de pôles
3-Pole
Quantité dans l'emballage
10