HUBBELL CANADA
Image of GD1726 Connecteur mécanique de mise à la terre, 2 câbles parallèles à une tige ou un tuyau, 4 AWG ( Sol.) - 2/0 AWG ( Str.), tige de 1-5/8" à 1-7/8", tuyau de 1-1/2"., GD1726

Connecteur mécanique de mise à la terre, 2 câbles parallèles à une tige ou un tuyau, 4 AWG ( Sol.) - 2/0 AWG ( Str.), tige de 1-5/8" à 1-7/8", tuyau de 1-1/2"., GD1726

Marque: Burndy

No de catalogue: GD1726

Connecteur mécanique de mise à la terre, 2 câbles parallèles à une tige ou un tuyau, 4 AWG ( Sol.) - 2/0 AWG ( Str.), tige de 1-5/8" à 1-7/8", tuyau de 1-1/2".

  • Évalué pour un enterrement direct dans la terre ou le béton
  • répertorié UL467 pour les marchés américains et canadiens
  • installation à une clé