HUBBELL CANADA
Connecteur mécanique de mise à la terre, barre/bande/tresse/câble en cuivre vers tige/tube, tuyau de 1-1/4", tige de 1-3/8"-1-1/2"., GG161
Image of GG161 Connecteur mécanique de mise à la terre, barre/bande/tresse/câble en cuivre vers tige/tube, tuyau de 1-1/4", tige de 1-3/8"-1-1/2"., GG161
Image of GG161 Connecteur mécanique de mise à la terre, barre/bande/tresse/câble en cuivre vers tige/tube, tuyau de 1-1/4", tige de 1-3/8"-1-1/2"., GG161

Connecteur mécanique de mise à la terre, barre/bande/tresse/câble en cuivre vers tige/tube, tuyau de 1-1/4", tige de 1-3/8"-1-1/2"., GG161

Marque: Burndy

No de catalogue: GG161

Connecteur mécanique de mise à la terre, barre/bande/tresse/câble en cuivre vers tige/tube, tuyau de 1-1/4", tige de 1-3/8"-1-1/2".

  • Connecteur de terre en alliage de cuivre élevé pour joindre une barre, une sangle, une tresse ou un câble à une tige ou un tube
  • évalué pour un enfouissement direct dans la terre ou le béton
  • homologué UL467
  • installation à l'aide d'une clé
  • le connecteur de type GG est particulièrement efficace pour une utilisation avec une tresse pour tiges de terre, interrupteur. poignées, poteaux de clôture et portails

Général

Application

For Joining Copper Bar, Strap, Braid Or Cable To Rod Or Tube, Direct Burial Cables

Boulon de type « U »

204

Catalog Number

GG161

Couple de serrage recommandé en lb-pi

240 LBS/in

Marque des goujons

MECHANICAL CONNECTOR

Matériau

Copper Alloy, Cast

Plaqué

N

Type

GG

Type de matériel - Vis

DURIUM™ Silicon Bronze

Type de placage

Non plaqué

Type de produit

Mechanical

UPC

781810260050

UPC 14 Digit GTIN

00781810260050

Dimensions

Dimension - B Longueur en pouces

1.38 pouces

Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles

3-1/2 in

Dimension - Hauteur en millimètres

88.9 mm

Dimension - Hauteur en pouces

3.50 in

Dimension - Largeur (pouces)

3.00 in

Dimension - Largeur en millimètres

76 mm

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - Taille Rod

1 1/2 in

Conducteurs - Tubes de cuivre taille Std

1-1/2

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

Yes

Enregistré UL

No

Norme(s) de l'industrie

UL467

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

240 LBS/in

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2400

Quantité dans l'emballage

12