HUBBELL CANADA
Image of GAR174C Connecteur mécanique de mise à la terre, câble à tige ou tuyau, 8 AWG (Sol.) - 4 AWG (Str.), tige de 1-5 /8" à 1-7/8", tuyau de 1-1/2", trempé brillant, GAR174C

Connecteur mécanique de mise à la terre, câble à tige ou tuyau, 8 AWG (Sol.) - 4 AWG (Str.), tige de 1-5 /8" à 1-7/8", tuyau de 1-1/2", trempé brillant, GAR174C

Marque: Burndy

No de catalogue: GAR174C

Connecteur de mise à la terre mécanique, câble vers tige ou tuyau, 8 AWG (Sol.) - 4 AWG (Str.), tige de 1-5 /8" à 1-7/8", tuyau de 1-1/2", trempé brillant.

  • Connexion par câble en cuivre parallèle ou à 90°
  • Installation à une clé
  • Conçu pour un enfouissement direct dans la terre ou le béton