Marque: Burndy
No de catalogue: GAR3904BUTN
Boulon de type « U »
1033
Catalog Number
GAR3904BUTN
Couple de serrage recommandé en lb-pi
200 LBS/in
Matériau
Copper Alloy
Matériel - quincaillerie
DURIUM™ Silicon Bronze
UPC
621945145092
UPC 14 Digit GTIN
00621945145092
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
4.00 in
Dimension - Hauteur en millimètres
165.1 mm
Dimension - Hauteur en pouces
6.50 in
Dimension - Largeur (pouces)
6.00 in
Dimension - Largeur en millimètres
152 mm
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
4 AWG - 4/0 AWG
Conducteurs - Tubes de cuivre plage de tailles Std
2 1/2-3 1/2
Conducteurs - Tubes de cuivre taille Std
2 1/2;3;3 1/2
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
Yes
Enregistré UL
No
Norme(s) de l'industrie
UL467
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
CM
Couple de serrage recommandé en lb-pi
200 LBS/in