HUBBELL CANADA
Image of KA28G13HEXUNPL Connecteur mécanique, KA28G13HEXUNPL
Discontinué

Connecteur mécanique, KA28G13HEXUNPL

Marque: Burndy

No de catalogue: KA28G13HEXUNPL

Cuivre toronné #1 - 4/0 ; goujon 1/2" ; non plaqué.

  • Copper Set Screw Lug
  • #1-4/0 Str Copper
  • 1/2" Stud
  • Stainless Steel Hex Bolt
  • Temperature Rating: 194F

Général

Attribut physique - Nombre de trous

1

Attribut physique - Nombre de vis

1

Attribut physique - Type de vis

Hexagonal Bolt

Catalog Number

KA28G13HEXUNPL

Matériau

Copper

Matériel - quincaillerie

Stainless Steel

Températures nominales

194

Type

Bolted Lugs & Terminals

Type de quincaillerie

5/8 UNF HexScrew

UPC

781810227541

UPC 14 Digit GTIN

00781810227541

Dimensions

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

64/79 in

Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles

1.02 in

Dimension - Hauteur en millimètres

25.9 mm

Dimension - Hauteur en pouces

1.02 in

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.94 in

Dimension - N en pouces

0.44 in

Dimension - Taille du trou en millimètres

14 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.56 in

Caractéristiques électriques

Tension minimale de conception

600

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

1 AWG-4/0 AWG

Certifications et conformité

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

No

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à l'opération

Températures nominales

194

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Attribut physique - Nombre de vis

1