HUBBELL CANADA
Image of KA28H Connecteur mécanique, KA28H

Connecteur mécanique, KA28H

Marque: Burndy

No de catalogue: KA28H

Borne en cuivre, toron #1 - 4/0 ; montants de 3/8" ; couple de serrage recommandé de 275 lb-in.

  • Copper Set Screw Terminal
  • #1-4/0 Str Copper, 3/8" Stud
  • Temperature Range: 194F
  • 600V Minimum Voltage Rating

Général

Attribut physique - Nombre de trous

1

Attribut physique - Type de vis

Allen

Catalog Number

KA28H

Matériau

Copper

Températures nominales

194

Type

Bolted Lugs & Terminals

UPC

781810528402

UPC 14 Digit GTIN

00781810528402

Dimensions

Dimension - Hauteur en millimètres

0 mm

Dimension - Hauteur en pouces

1.25 in

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.94 in

Dimension - N en pouces

0.44 in

Dimension - Taille du trou en millimètres

11 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.42 in

Caractéristiques électriques

Tension minimale de conception

600

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

# 1Str. - 4/0 Str.

Nombre de fils

1

Certifications et conformité

Enregistré UL

Yes

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à l'opération

Températures nominales

194

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Logistique

Quantité dans l'emballage

25