Marque: Burndy
No de catalogue: KA34TN
Attribut physique - Nombre de trous
1
Attribut physique - Nombre de vis
1
Attribut physique - Type de vis
Allen
Catalog Number
KA34TN
Couple de serrage recommandé en lb-pi
375 LBS/in
Matériau
Copper
Type
Bolted Lugs & Terminals
Type de quincaillerie
13/16 UNF Socket/HexScrew
UPC
781810095195
UPC 14 Digit GTIN
00781810095195
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
1-3/25 in
Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles
2-8/89 in
Dimension - Hauteur en millimètres
53.1 mm
Dimension - Hauteur en pouces
2.09 in
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
1.38 in
Dimension - N en pouces
0.56 in
Dimension - Taille du goujon en pouces
1/2
Dimension - Taille du trou en millimètres
14 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.56 in
Tension minimale de conception
600
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
4/0 AWG-500 kcmil
Type de conducteur
CU C Str-Size
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
EX
Couple de serrage recommandé en lb-pi
375 LBS/in
Attribut physique - Nombre de trous
1
Attribut physique - Nombre de vis
1
Quantité dans l'emballage
18