
Marque: Burndy
No de catalogue: KVSW31
Application
For Copper And Copperweld Conductors
Catalog Number
KVSW31
Couple de serrage recommandé en lb-pi
480 LBS/in
Indicateur EU RoHs
Yes
Marque des goujons
OKLIP
Matériau
Copper
Nom de commerce
OKLIP™
Plaqué
N
Type
KVSW
Type de placage
Unplated
UPC
781810066805
UPC 14 Digit GTIN
00781810066805
Dimension - Hauteur en millimètres
71.12 mm
Dimension - Hauteur en pouces
2.80 in
Dimension - Largeur (pouces)
2.25 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
1.62 in
Dimension - Taille du goujon en pouces
1/2 in
Hauteur de l'emballage
Largeur de l'emballage
Longueur de l'emballage
Poids de l'emballage
Conducteurs - Cuivre fil plein plage pour prises intermédiaires
4 AWG-4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre fil plein pour prises intermédiaires
4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre plage de série Str
250 kcmil- 350 kcmil
Conducteurs - Cuivre série Str
250 kcmil;300 kcmil;350 kcmil
Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires
4 sol. - 350 kcmil
Conducteurs - Cuivre Str pour prises intermédiaires
4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 ;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil;300 kcmil;350 kcmil
Type de conducteur
CU C Str-Size
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
No
Certification - Reconnaissance UL
No
Enregistré UL
No
Indicateur EU RoHs
Yes
Normes - Conformité RoHS
EX
Couple de serrage recommandé en lb-pi
480 LBS/in
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
1