Marque: Burndy
No de catalogue: KVSW34
Features: Type KVS Except For A High Copper Alloy Spacer That Separates Run And Tap Conductors, Provides High Contact Pressure, Confines Conductor Strands, And Assures Vibration-Proof Connection, Longer Peened Bolt, Permits Swivel Action For Easier Installation, Silicon Bronze DURIUM Hardware, Conductor Type: Run: Copperweld, Commercial Stranded Copper, Installation Torque: 375 IN-LB, Conductor Spacer: Yes
Application
For Copper And Copperweld Conductors
Catalog Number
KVSW34
Couple de serrage recommandé en lb-pi
480 LBS/in
Indicateur EU RoHs
Yes
Marque des goujons
OKLIP
Matériau
Copper
Nom de commerce
OKLIP™
Plaqué
N
Type
KVSW
Type de placage
Unplated
UPC
781810067307
UPC 14 Digit GTIN
00781810067307
Dimension - Hauteur en millimètres
77.72 mm
Dimension - Hauteur en pouces
3.06 in
Dimension - Largeur (pouces)
2.20 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
1.34 in
Dimension - Taille du goujon en pouces
1/2 in
Hauteur de l'emballage
Largeur de l'emballage
Longueur de l'emballage
Poids de l'emballage
Conducteurs - Cuivre plage de série Str
400 kcmil - 500 kcmil
Conducteurs - Cuivre série Str
400 kcmil;450 kcmil;500 kcmil
Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires
4 str. - 500 kcmil
Conducteurs - Cuivre Str pour prises intermédiaires
4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 ;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil;300 kcmil;350 kcmil;400 kcmil;450 kcmil;500 kcmil
Type de conducteur
CU C Str-Size
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
No
Certification - Reconnaissance UL
No
Enregistré UL
No
Indicateur EU RoHs
Yes
Normes - Conformité RoHS
EX
Couple de serrage recommandé en lb-pi
480 LBS/in
Nombre d'unités sur la palette
1620
Quantité dans l'emballage
12