HUBBELL CANADA
Connecteur mécanique pour CUWeld et cuivre Fourni avec une entretoise en alliage CU qui sépare les conducteurs de départ et d'arrivée, Départ : 400-800 Kcmil, Arrivée : 4/0 str. - 800 kcmil, KVSW40
Image of KVSW40 Connecteur mécanique pour CUWeld et cuivre Fourni avec une entretoise en alliage CU qui sépare les conducteurs de départ et d'arrivée, Départ : 400-800 Kcmil, Arrivée : 4/0 str. - 800 kcmil, KVSW40
Image of KVSW40 Connecteur mécanique pour CUWeld et cuivre Fourni avec une entretoise en alliage CU qui sépare les conducteurs de départ et d'arrivée, Départ : 400-800 Kcmil, Arrivée : 4/0 str. - 800 kcmil, KVSW40

Connecteur mécanique pour CUWeld et cuivre Fourni avec une entretoise en alliage CU qui sépare les conducteurs de départ et d'arrivée, Départ : 400-800 Kcmil, Arrivée : 4/0 str. - 800 kcmil, KVSW40

Marque: Burndy

No de catalogue: KVSW40

Connecteur mécanique pour CUWeld et cuivre Fourni avec une entretoise en alliage CU qui sépare les conducteurs de départ et d'arrivée, Couple recommandé : 500 LBS.

  • Compact, 2 pièces, haute résistance, alliage de cuivre élevé, recommandé pour les connexions robustes
  • une barre d'espacement en alliage de cuivre élevé sépare les conducteurs de course et de prise
  • fournit une pression de contact élevée, confine les brins de conducteur et assure une connexion résistante aux vibrations
  • un boulon martelé plus long permet le pivotement action pour une installation plus facile
  • les anneaux en néoprène maintiennent les boulons en bronze de silicium en place pendant l'installation
  • installé avec une clé ordinaire

Général

Application

For Copper And Copperweld Conductors

Catalog Number

KVSW40

Couple de serrage recommandé en lb-pi

480 LBS/in

Famille de produit

Power Connectors>Split Bolts>KVS

Marque des goujons

OKLIP

Matériau

Copper

Nom de commerce

OKLIP™

Plaqué

N

Type

KVSW

Type de placage

Non plaqué

Type de produit

Mechanical

UPC

781810067802

UPC 14 Digit GTIN

00781810067802

Dimensions

Dimension - Hauteur en millimètres

88.14 mm

Dimension - Hauteur en pouces

3.47 in

Dimension - Largeur (pouces)

2.72 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

2.31 pouces

Dimension - Taille du goujon en pouces

1/2 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre plage de série Str

400 - 800 kcmil

Conducteurs - Cuivre série Str

400 kcmil;450 kcmil;500 kcmil;550 kcmil;600 kcmil;700 kcmil;750 kcmil;800 kcmil

Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires

4/0 str. - 800 kcmil

Conducteurs - Cuivre Str pour prises intermédiaires

4/0 AWG;250 kcmil;300 kcmil;350 kcmil;400 kcmil;450 kcmil;500 kcmil;550 kcmil;600 kcmil;700 kcmil;750 kcmil;800 kcmil

Type de conducteur

CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

480 LBS/in

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

6