
Marque: Burndy
No de catalogue: KVSW44TN
Catalog Number
KVSW44TN
Matériau
Copper
Nom de commerce
OKLIP™
UPC
781810245934
UPC 14 Digit GTIN
00781810245934
Dimension - Hauteur en millimètres
105.15 mm
Dimension - Hauteur en pouces
4.14 in
Dimension - Largeur (pouces)
1.56 in
Dimension - Taille du goujon en pouces
5/8 in
Conducteurs - Cuivre plage de série Str
500 kcmil- 1000 kcmil
Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires
250 kcmil - 1000 kcmil
Type de conducteur
CU C Str-Size
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Quantité dans l'emballage
1