HUBBELL CANADA
Image of YGHHC26C26 Connecteur, mise à la terre par compression, gamme de câbles commerciaux en cuivre : 1 STR - 2/0 STR (RUN), 1 STR - 2/0 STR (TAP), YGHHC26C26

Connecteur, mise à la terre par compression, gamme de câbles commerciaux en cuivre : 1 STR - 2/0 STR (RUN), 1 STR - 2/0 STR (TAP), YGHHC26C26

Marque: Burndy

No de catalogue: YGHHC26C26

Connecteur Hytap, mise à la terre par compression, gamme de câbles : 1 STR - 2/0 STR (RUN), 1 STR - 2/0 STR (TAP), Hauteur : 1.54 in, Longueur : 0.75 in, Z : 1.88".

  • Connecteur double figure C, ouverture en forme de C permettant à deux câbles parallèles continus d'entrer dans la rainure du conducteur
  • qualifié selon IEEE-837 2014
  • prérempli de composé PENETROX et scellé par bande

Général

Application

Cable to Cable or Cable to Ground Rod Applications

Catalog Number

YGHHC26C26

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Indice de matrice

O

Matériau

Copper

Matériau de construction - Unité principale

Copper

Nom de commerce

HYTAP™

Plaqué

N

Type

Taps

Type de connecteur

Tap

UPC

621945456228

UPC 14 Digit GTIN

00621945456228

Dimensions

Dimension - Hauteur en millimètres

0 mm

Dimension - Hauteur en pouces

1.54

Dimension - Largeur (pouces)

1.88

Hauteur

1.54 in

Largeur

1.88 in

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre plage de série Str

1 Stranded - 2/0 Stranded

Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires

1 Stranded - 2/0 Stranded

Conducteurs - Plage de rods pour prises intermédiaires

3/8" Rod

Conducteurs - Plage de série Rod

3/8" Rod

Conducteurs - Plage de tailles de rods

3/8" Rod

Certifications et conformité

Certification - Homologué CSA

[Delete]

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

Yes

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

  • UL 467
  • IEEE 837
  • IEEE 837 2014 Qualified
  • UL 486A-486B

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467;IEEE 837;IEEE 837 2014 Qualified;UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

Tap

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

7200

Quantité dans l'emballage

30