Marque: Burndy
No de catalogue: NDR6728T12
Application
Substation
Catalog Number
NDR6728T12
Matériau
Copper Alloy
Matériel - quincaillerie
DURIUM™ Silicon Bronze
UPC
781810003534
UPC 14 Digit GTIN
00781810003534
Dimension - AA Orientation du de la fondation
In-line;90°
Dimension - Diamètre de la tige (unités impériales fractionnelles)
1-1/2 in
Dimension - Diamètre de la tige en pouces
1.5 in
Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles
2-1/4 in
Dimension - Hauteur en millimètres
56.9 mm
Dimension - Hauteur en pouces
2.24 in
Dimension - Nombre de filets par pouce
12
Conducteurs - Combinaisons de raccordements
Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein
6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)
6 AWG-4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
6 AWG-4/0 AWG
Nombre de conducteurs
1
Type de conducteur
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
EX
Quantité dans l'emballage
1