HUBBELL CANADA
Connecteur multipositions SWIVEL-LOK® de 1/2 po, type B, étanche aux liquides, 4732
Image of 4732 Connecteur multipositions SWIVEL-LOK® de 1/2 po, type B, étanche aux liquides, 4732

Connecteur multipositions SWIVEL-LOK® de 1/2 po, type B, étanche aux liquides, 4732

Marque: Raco

No de catalogue: 4732

Connecteur multipositions SWIVEL-LOK® de 1/2 po, type B, étanche aux liquides.

  • La construction non métallique entièrement grise offre une résistance supérieure à la corrosion
  • Chaque connecteur est fourni avec un joint torique en néoprène et un joint en nylon
  • Le connecteur SWIVEL-LOK à positions multiples (tailles commerciales de 3/8 po à 1 po) pivote de 0° à 90°, ce qui facilite l'installation dans les endroits difficiles et élimine le besoin de stocker d'autres connecteurs angulaires
  • Les raccords munis d'un code à barres UPC sont emballés individuellement dans des sacs en polyéthylène avec un code à barres UPC-A préimprimé et emballés dans des cartons à déchirure préencochés pour une présentation attrayante
  • D'autres tailles sont disponibles.
LT COND

Général

Application

  • For use in dry or wet locations when the conduit and fittings are not subject to physical damage
  • Use Type B conduit and fittings whenever flexibility is required for installation, operation, or maintenance

Catalog Number

4732

Conditions environnementales

Wet Location

Matériau

Nylon

Série

SWIVEL-LOK® Series

Type de conduit

Liquidtight

Type de connecteur

SWIVEL-LOK

Type de raccord

Connectors

UPC

050169947326

Dimensions

Dimensions

3.27 po x 1.3 po x 1.3 po

Hauteur

1.3 in

Largeur

1.3 in

Longueur

3.27 in

Poids

0.1 lb

Taille du marché

1/2 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

NEMA 4X, 12 and 13

Conditions environnementales

Wet Location

Enregistré pour certification

  • UL Listed
  • CSA Certified

Norme(s) de l'industrie

UL 514B

Configuration

Type de connecteur

SWIVEL-LOK

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

7200

Nombre de paquets minimum

25

Quantité dans l'emballage

25