HUBBELL CANADA
Image of C0808 Connecteur N1 (passage de câbles à charnière/couverture à vis) 8X8 en acier au carbone - gris, C0808

Connecteur N1 (passage de câbles à charnière/couverture à vis) 8X8 en acier au carbone - gris, C0808

Marque: Wiegmann

No de catalogue: C0808

Connecteur N1 (passage de câbles à charnière/couverture à vis) 8X8 en acier au carbone - gris.

Conçu pour protéger le câblage électrique dans les applications où la saleté, la poussière, l'huile et l'eau ne posent pas de problèmes sérieux. Toutes les sections sont ouvertes d'un côté afin que les fils et les câbles puissent être posés tout au long d'un chemin de câbles. Une sélection complète de sections et de raccords est proposée en cinq tailles.

Raccord en acier au carbone.

Général

Application

For use with HS and S Series wireway.

Catalog Number

C0808

Couleur

Ansi-61 gris lisse

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Carbon Steel

Ouvertures défonçables

No

Type

Accessory

Type d'accessoire

Connector

Type de couvercle

Hinged/Screw Cover

Type de fini

Polyester Powder

UPC

786725393251

Dimensions

Dimensions

7.94 po x 12 po x 12 po

Hauteur

12 in

Hauteur actuelle

12 in

Largeur

12 in

Largeur actuelle

12 in

Longueur

7.94 in

Poids

0.83 lb

Profondeur

9 in

Profondeur actuelle

7.94 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

1

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Configuration

Ouvertures défonçables

No

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

324

Quantité dans l'emballage

12