Marque: Burndy
No de catalogue: CP3434
Catalog Number
CP3434
Matériau
Copper Alloy
UPC
781810012864
UPC 14 Digit GTIN
00781810012864
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
5 in
Dimension - Hauteur en millimètres
0 mm
Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)
2-1/2 in
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) A
500 kcmil
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) B
500 kcmil
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) A
500 kcmil
Conducteurs - Cuivre STR taille (calibre) B
500 kcmil
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
EX
Quantité dans l'emballage
1