HUBBELL CANADA
Image of BIPC5004/0 Connecteur à perforation d'isolant Burndy, BIPC5004/0
Discontinué

Connecteur à perforation d'isolant Burndy, BIPC5004/0

Marque: Burndy

No de catalogue: BIPC5004/0

Connecteur à perforation d'isolant, 350-500 kcmil (course), 4-4/0 AWG (prise), 600 V.

Cet article n'est plus fabriqué, veuillez consulter BIPC5004SC comme alternative suggérée.

Général

Application

For Copper And Aluminum Conductor Combinations Up To 90 DEG C, 600 Volt Applications

Attribut physique - Nombre de vis

1

Attribut physique - Taille de douille

9/16

Attribut physique - Type de vis

Hexagonal Bolt

Catalog Number

BIPC5004/0

Couple de serrage recommandé en lb-pi

400 LBS/in

Indicateur EU RoHs

Yes

Marque des goujons

INSULATION PIERCING CONNECTOR

Matériau

Aluminum

Plaqué

N

Type

BIPC

Type de connecteur

Insulation Piercing

Type de placage

Unplated

UPC

781810128756

UPC 14 Digit GTIN

00781810128756

Dimensions

Attribut physique - Taille de douille

9/16

Dimension - Hauteur en millimètres

82.6 mm

Dimension - Hauteur en pouces

3.25 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

46 mm

Dimension - Largeur (pouces)

2.62 in

Dimension - Largeur en millimètres

67 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

1.80 in

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.38 in

Hauteur de l'emballage

Largeur de l'emballage

Longueur de l'emballage

Poids de l'emballage

Caractéristiques électriques

Tension maximale

600 V

Tension minimale de conception

600

Lié au conducteur

Conducteurs - AL plage de la série Str

350 kcmil-500 kcmil

Conducteurs - AL plage de prises intermédiaires Str

4 AWG-4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre plage de série Str

350 kcmil-500 kcmil

Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires

4 AWG-4/0 AWG

Type de conducteur

  • AL C Str-Run
  • CU C Str-Run
  • AL C Str-Tap
  • CU C Str-Tap

Certifications et conformité

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

Yes

Certification - Reconnaissance UL

No

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

No

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

400 LBS/in

Configuration

Attribut physique - Nombre de vis

1

Type de connecteur

Insulation Piercing

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1856

Quantité dans l'emballage

4