HUBBELL CANADA
Connecteur à pince 3/8 po Connecteur à pince Flex/CA/MC/NMSC, 2661
Image of 2661 Connecteur à pince 3/8 po Connecteur à pince Flex/CA/MC/NMSC, 2661

Connecteur à pince 3/8 po Connecteur à pince Flex/CA/MC/NMSC, 2661

Marque: Raco

No de catalogue: 2661

Connecteur à pince 3/8 po Connecteur à pince Flex/CA/MC/NMSC.

  • La construction métallique robuste durera toute la durée de vie de l'installation
  • Autres tailles disponibles
MC_BX
NMSC

Général

Catalog Number

2661

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Die Cast Zinc

Type de conduit

Flexible Metal Conduit

Type de connecteur

Clamp-Type

Type de raccord

Connectors

UPC

050169026618

Dimensions

Dimensions

0.85 po x 1 po x 0.87 po

Hauteur

0.87 in

Hauteur de l'emballage

6.1 in

Largeur

1 in

Largeur de l'emballage

3.54 in

Longueur

0.85 in

Longueur de l'emballage

5.11 in

Poids

0.047 lb

Poids de l'emballage

4.7 lb

Taille du marché

3/8 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

cULus Listed

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

UL 514B

Configuration

Type de connecteur

Clamp-Type

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

48000

Nombre de paquets minimum

100

Quantité dans l'emballage

1000