HUBBELL CANADA
Image of FCSC900KSM12 Connecteur pré-poli SC PROclick®, SM, OS2, FCSC900KSM12

Connecteur pré-poli SC PROclick®, SM, OS2, FCSC900KSM12

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: FCSC900KSM12

Connecteur SC PROclick® pré-poli, monomode, OS2, 10GHz 900, paquet de 12.

  • Se termine en moins de 60 secondes
  • Conforme à la directive RoHS et emballé en vrac dans des cartons recyclables.

Produit standard

Général

Application

Interconnexion

Catalog Number

FCSC900KSM12

Conditions environnementales

Intérieur

Couleur

Bleu

Indicateur EU RoHs

Yes

Marque des goujons

OptiChannel

Matériau

Céramique

Matériel - quincaillerie de montage

Fiber Termination, No Polish

Performance

  • Optical - Insertion loss - 0.5dB (0.35dB typical), 0.75dB max
  • Optical - Mating durability - 500 cycles <
  • 0.1dB change
  • Optical - Multimode return loss - 35dB Typ, 22dB minimum
  • Optical - Singlemode return loss - 55dB Typ, 40dB minimum
  • Environmental - Operating temperature - 0 ºC to +70 ºC

Répétitivité

0.1 dB

Spécifications

  • Cable Type - 900/250 µM
  • Ferrule Material - Zirconia ceramic, UPC polish
  • Fiber Type - UPC SM, OS2

Températures nominales

0C to 70C

Type

PROclick

Type d'adaptateur

SC

Type d'armoire

Divers

Type d'article

SC

UPC

662620224107

Vie utile

500 accouplements

Caractéristiques électriques

Connectivité

Fiber Optic Connector

Perte de retour

26

Pertes dues à la pièce d'insertion

0.75 dB Max

Lié au conducteur

Taille des fibres

125 Micron

Type de fibre

OS2, SM

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Intérieur

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • Telcordia GR-326-CORE
  • TIA-568-C.3
  • TIA-604-FOCIS

Liée à l'opération

Performance

  • Optical - Insertion loss - 0.5dB (0.35dB typical), 0.75dB max
  • Optical - Mating durability - 500 cycles <
  • 0.1dB change
  • Optical - Multimode return loss - 35dB Typ, 22dB minimum
  • Optical - Singlemode return loss - 55dB Typ, 40dB minimum
  • Environmental - Operating temperature - 0 ºC to +70 ºC

Répétitivité

0.1 dB

Températures nominales

0C to 70C

Type d'adaptateur

SC

Vie utile

500 accouplements

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1610

Quantité dans l'emballage

10