Marque: Raco
No de catalogue: 3302
Catalog Number
3302
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Malleable Iron
Type d'isolant
Insulated
Type de conduit
Flexible Metal Conduit
Type de raccord
Connectors
UPC
050169033029
Dimensions
1.36 po x 1.125 po x 1.625 po
Hauteur
1.625 in
Largeur
1.125 in
Longueur
1.36 in
Poids
0.148 lb
Taille du marché
1/2 in
Enregistré pour certification
cULus Listed
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Nombre d'unités sur la palette
19500
Quantité dans l'emballage
50