HUBBELL CANADA
Connecteur à pression droit flexible de 3 po, non isolé, 2112
Image of 2112 Connecteur à pression droit flexible de 3 po, non isolé, 2112
*Image représentative
Image of 2112 Connecteur à pression droit flexible de 3 po, non isolé, 2112

Connecteur à pression droit flexible de 3 po, non isolé, 2112

Marque: Raco

No de catalogue: 2112

Connecteur à pression droit flexible de 3 po, non isolé.

  • Toute la construction malléable assure une protection mécanique pour le chemin de câble
  • électrozingué pour une protection supplémentaire contre la corrosion
  • les raccords à code-barres UPC sont emballés individuellement dans un poly-sac avec un code-barres UPC-A pré-imprimé et emballés dans des cartons pré-marqués à déchirer pour une présentation attrayante
  • tailles supplémentaires disponibles

Général

Catalog Number

2112

Famille de produit

Flexible Metal

Matériau

Malleable Iron

Type d'article

4D

Type de conduit

Flexible Metal Conduit

Type de connecteur

Squeeze

Type de produit

Commercial Fittings

Type de raccord

Connectors

UPC

050169021125

Dimensions

Dimensions

3.234 po x 4.3 po x 5 po

Hauteur

5 in

Largeur

4.3 in

Longueur

3.234 in

Poids

2.026 lb

Taille du marché

3 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

cULus Listed

Configuration

Type de connecteur

Squeeze

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1080

Nombre de paquets minimum

5

Quantité dans l'emballage

5