
Marque: Burndy
No de catalogue: BIBS2/04MT
Attribut physique - Nombre de vis
6
Attribut physique - Type de vis
Allen
Catalog Number
BIBS2/04MT
Clé hexagonale
3/16
Isolation
Matériau
Aluminum
Matériel - quincaillerie
Aluminum
Nom de commerce
UNITAP™
Nombre de ports
4
Températures nominales
194
Type d'isolant
Plastisol
UPC
781810252765
UPC 14 Digit GTIN
00781810252765
Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles
1.5 in
Dimension - Hauteur en millimètres
38.1 mm
Dimension - Hauteur en pouces
1.50 in
Dimension - Largeur (pouces)
1.25 in
Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)
1-31/100 in
Dimension - Largeur en millimètres
32 mm
Tension maximale
600 V
Conducteurs - AL plage de tailles Str
8 AWG - 2/0 AWG
Conducteurs - AL taille Str
8 AWG;6 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
14 AWG - 2/0 AWG
Type de conducteur
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
No
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL467
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
CM
Températures nominales
194
Attribut physique - Nombre de vis
6
Nombre de ports
4
Quantité dans l'emballage
100