Marque: Burndy
No de catalogue: BIBS2/06MT
Attribut physique - Nombre de vis
8
Attribut physique - Type de vis
Allen
Catalog Number
BIBS2/06MT
Clé hexagonale
3/16
Isolation
Matériau
Aluminum
Nom de commerce
UNITAP™
Nombre de ports
6
Températures nominales
194
Type d'isolant
Plastisol
UPC
781810252772
UPC 14 Digit GTIN
00781810252772
Dimension - Hauteur en millimètres
38.1 mm
Dimension - Hauteur en pouces
1.50 in
Dimension - Largeur (pouces)
1.25 in
Dimension - Largeur en millimètres
32 mm
Tension maximale
600 V
Conducteurs - AL plage de tailles Str
14 AWG - 2/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
14 AWG - 2/0 AWG
Type de conducteur
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
No
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL467
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
CM
Températures nominales
194
Attribut physique - Nombre de vis
8
Nombre de ports
6
Quantité dans l'emballage
100