HUBBELL CANADA
BIBS2_04MT

Connecteur à prises multiples en aluminium avec trous de montage, isolé transparent, 4 ports, entrée sur 2 côtés, 10 AWG-350 kcmil, classé Al/Cu, BIBD3504MT

Marque: Burndy

No de catalogue: BIBD3504MT

VERSION DE MONTAGE ; MULTI-PORTSEntrée double face.

  • Le corps en aluminium AL6061-T6 recouvert de plastisol transparent permet de gagner du temps, de réduire les coûts d'installation et d'éliminer le ruban adhésif
  • le plastisol transparent permet une confirmation visuelle que le conducteur est correctement inséré
  • l'inhibiteur d'oxyde préinstallé empêche l'humidité et les contaminants de pénétrer dans la zone de contact
  • la capacité de prise de portée réduit le nombre de connecteurs nécessaires à avoir en inventaire

Général

Application

Clear Insulated Multiple Tap Connectors Single- and Double-Sided Entry with Mounting Holes

Attribut physique - Nombre de vis

6

Attribut physique - Type de vis

Allen

Catalog Number

BIBD3504MT

Clé hexagonale

5/16

Indicateur EU RoHs

Yes

Isolation

Matériau

Aluminum

Matériel - quincaillerie

Aluminum

Nom de commerce

UNITAP™

Nombre de ports

4

Températures nominales

194

Type

BIBD-MT

Type d'isolant

Plastisol

UPC

781810253335

UPC 14 Digit GTIN

00781810253335

Dimensions

Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles

2.625 in

Dimension - Hauteur en millimètres

66.8 mm

Dimension - Hauteur en pouces

2.63 in

Dimension - Largeur (pouces)

3.00 in

Dimension - Largeur en millimètres

76 mm

Caractéristiques électriques

Tension maximale

600 V

Lié au conducteur

Conducteurs - AL plage de tailles Str

8 AWG-350 kcmil

Conducteurs - AL taille Str

8 AWG;6 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil;266 kcmil;300 kcmil;336 kcmil;350 kcmil

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

10 AWG - 350 kcmil

Type de conducteur

  • AL C Str-Size
  • CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

No

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL467

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Températures nominales

194

Configuration

Attribut physique - Nombre de vis

6

Nombre de ports

4

Logistique

Quantité dans l'emballage

25