Marque: Burndy
No de catalogue: BIBD6008MT
Application
For Indoor Use Only, Copper Or Stranded Aluminum, Mountable
Attribut physique - Nombre de vis
10
Attribut physique - Type de vis
Allen
Catalog Number
BIBD6008MT
Clé hexagonale
3/8
Indicateur EU RoHs
Yes
Isolation
Marque des goujons
UNITAP
Matériau
Aluminum
Matériel - quincaillerie
Aluminum
Nom de commerce
UNITAP™
Nombre de ports
8
Températures nominales
194
Type
BIBD-MT, Multi-Port
Type d'isolant
Plastisol
UPC
781810253427
UPC 14 Digit GTIN
00781810253427
Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles
2.875 in
Dimension - Hauteur en millimètres
73.2 mm
Dimension - Hauteur en pouces
2.88 in
Dimension - Largeur (pouces)
3.00 in
Dimension - Largeur en millimètres
76 mm
Courant nominal
780 A
Tension maximale
600 V
Conducteurs - AL plage de tailles Str
4 AWG - 600 kcmil
Conducteurs - AL taille Str
4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil;266 kcmil;300 kcmil;336 kcmil;350 kcmil;397 kcmil;400 kcmil;450 kcmil;477 kcmil;500 kcmil;550 kcmil;556 kcmil;600 kcmil
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
4 AWG - 600 kcmil
Type de conducteur
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
No
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL467
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
CM
Températures nominales
194
Attribut physique - Nombre de vis
10
Nombre de ports
8
Quantité dans l'emballage
20