Marque: Burndy
No de catalogue: BITO350
Application
For Indoor Use Only, Copper Or Stranded Aluminum
Attribut physique - Nombre de vis
2
Attribut physique - Type de vis
Allen
Catalog Number
BITO350
Clé hexagonale
5/16
Indicateur EU RoHs
Yes
Isolation
Marque des goujons
UNITAP
Matériau
Aluminum
Matériel - quincaillerie
Aluminum
Nom de commerce
UNITAP™
Nombre de ports
2
Températures nominales
90°C
Type
BIT
Type d'isolant
Plastisol
UPC
781810155936
UPC 14 Digit GTIN
00781810155936
Dimension - Hauteur en millimètres
64.00 mm
Dimension - Hauteur en pouces
2.50 in
Dimension - Largeur (pouces)
3.00 in
Dimension - Largeur en millimètres
76 mm
Tension de fonctionnement
600 V
Tension maximale
600 V
Conducteurs - AL plage de tailles Str
8 str.-350 kcmil
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
8 AWG - 350 kcmil
Type de conducteur
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
No
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
CM
Températures nominales
90°C
Attribut physique - Nombre de vis
2
Nombre de ports
2
Quantité dans l'emballage
50