HUBBELL CANADA
Image of BIBS2506 Connecteur à prises multiples en aluminium, isolé, 6 ports, entrée sur un côté, 10 AWG-250 kcmil, classé Al/Cu, BIBS2506

Connecteur à prises multiples en aluminium, isolé, 6 ports, entrée sur un côté, 10 AWG-250 kcmil, classé Al/Cu, BIBS2506

Marque: Burndy

No de catalogue: BIBS2506

Connecteur à prises multiples en aluminium, isolé transparent, 6 ports, entrée sur un côté, 10 AWG-250 kcmil, classé Al/Cu.

  • Le corps en aluminium AL6061-T6 recouvert de plastisol transparent permet de gagner du temps, de réduire les coûts d'installation et d'éliminer le ruban adhésif
  • le plastisol transparent permet une confirmation visuelle que le conducteur est correctement inséré
  • l'inhibiteur d'oxyde préinstallé empêche l'humidité et les contaminants de pénétrer dans la zone de contact
  • la capacité de prise de portée réduit le nombre de connecteurs nécessaires à avoir en inventaire