Marque: Burndy
No de catalogue: BIBS7506
Attribut physique - Nombre de vis
6
Attribut physique - Type de vis
Allen
Catalog Number
BIBS7506
Clé hexagonale
3/8
Isolation
Matériau
Aluminum
Nom de commerce
UNITAP™
Nombre de ports
6
Températures nominales
194
Type d'isolant
Plastisol
UPC
781810233085
UPC 14 Digit GTIN
00781810233085
Dimension - Hauteur en millimètres
76 mm
Dimension - Hauteur en pouces
3.00 in
Dimension - Largeur (pouces)
2.70 in
Dimension - Largeur en millimètres
69 mm
Tension de fonctionnement
600 V
Tension maximale
600 V
Conducteurs - AL plage de tailles Str
2 AWG - 750 kcmil
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
2 AWG - 750 kcmil
Type de conducteur
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
No
Enregistré UL
No
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
CM
Températures nominales
194
Attribut physique - Nombre de vis
6
Nombre de ports
6
Nombre de paquets minimum
1
Quantité dans l'emballage
12