Marque: Burndy
No de catalogue: BIBS2/03
Application
For Indoor Use Only, Copper Or Stranded Aluminum
Attribut physique - Nombre de vis
3
Attribut physique - Type de vis
Allen
Catalog Number
BIBS2/03
Clé hexagonale
3/16
Indicateur EU RoHs
Yes
Isolation
Y
Marque des goujons
UNITAP
Matériau
Aluminum
Matériel - quincaillerie
Aluminum
Nom de commerce
UNITAP™
Nombre de ports
3
Plaqué
N
Températures nominales
194
Type
BIBS, Multi-Port
Type d'isolant
Plastisol
Type de connecteur
Multi Tap
Type de placage
Unplated
UPC
781810223888
UPC 14 Digit GTIN
00781810223888
Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles
1.375 in
Dimension - Hauteur en millimètres
35.1 mm
Dimension - Hauteur en pouces
1.38 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
56 mm
Dimension - Largeur (pouces)
1.31 in
Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)
1-31/100 in
Dimension - Largeur en millimètres
33 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
2.19 in
Hauteur de l'emballage
Largeur de l'emballage
Longueur de l'emballage
Poids de l'emballage
Tension maximale
600 V
Conducteurs - AL plage de tailles Str
8 AWG-2/0 AWG
Conducteurs - AL taille Str
8 AWG;6 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
14 AWG - 2/0 AWG
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
14 AWG;12 AWG;10 AWG;9 AWG;8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 ;2/0 Str
Tailles (calibres) de conducteurs
14-2/0 AWG
Type de conducteur
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
Yes
Certification - Reconnaissance UL
No
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
No
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
CM
Températures nominales
194
Attribut physique - Nombre de vis
3
Nombre de ports
3
Type de connecteur
Multi Tap
Nombre d'unités sur la palette
6400
Quantité dans l'emballage
100