
Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: SFRCORREI
Standard Product
Application
Snap-Fit RCA Jack, Recessed
Catalog Number
SFRCORREI
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériel - quincaillerie de montage
Snap-On- Snap-Fit
Températures nominales
Per TIA
Type
Orange Insulator
Type
RCA, Pass-Thru, Recessed
Type d'article
UPC
662620286624
Connectivité
Plug-N-Play
Résistance des contacts
100 Ohm
Tenue en tension
1000V RMS, 1414V DC
Indicateur EU RoHs
Yes
Températures nominales
Per TIA
Quantité dans l'emballage
25