
Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: SFRCYEI
Standard Product
Application
Snap-Fit RCA Jack
Catalog Number
SFRCYEI
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériel - quincaillerie de montage
Snap-On- Snap-Fit
Températures nominales
Per TIA
Type
Yellow Insulator
Type
RCA, Solder Terminal
Type d'article
UPC
662620849140
Connectivité
Solder
Résistance des contacts
100 Ohm
Tenue en tension
1000V RMS, 1414V DC
Indicateur EU RoHs
Yes
Températures nominales
Per TIA
Quantité dans l'emballage
25