Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: SFRCBKEI
Standard Product
Application
Snap-Fit RCA Jack
Catalog Number
SFRCBKEI
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Contacts
Beryllium Copper
Matériel - quincaillerie de montage
Snap-On- Snap-Fit
Températures nominales
Per TIA
Type
Black Insulator
Type
RCA, Solder Terminal
Type d'article
iSTATION RCA and Data Keystone Connectors
UPC
662620849041
Poids
0.05 lb
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Solder
Résistance des contacts
100 Ohm
Tenue en tension
1000V RMS, 1414V DC
Contacts
Beryllium Copper
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Températures nominales
Per TIA
Quantité dans l'emballage
25