HUBBELL CANADA
Image of AB-125S Connecteur sans soudure à double étanchéité, 2/0-14 AWG, certifié Al/Cu., AB-125S

Connecteur sans soudure à double étanchéité, 2/0-14 AWG, certifié Al/Cu., AB-125S

Marque: Connector Manufacturing (CMC)

No de catalogue: AB-125S

Connecteur sans soudure à double étanchéité, 2/0-14 AWG, certifié Al/Cu. TYPE : AB / A1B2 les cosses ont des crêtes uniques formées sur le fond de la surface de contact sont conçues pour fournir des points de contact pour un joint électriquement sûr de la plus faible résistance pour le flux de courant.

AB-125S. Connecteur sans soudure à double évaluation, 2/0-14 AWG, classé Al/Cu. TYPE : Les cosses AB/A1B2 ont des arêtes uniques formées au bas de la surface de contact et sont conçues pour fournir des points de contact pour un joint électriquement sécurisé de la plus faible résistance pour le flux de courant. Les vis utilisées pour serrer les conducteurs sont conçues pour s'étendre au-delà des côtés du corps du conducteur pour permettre une compression meilleure et plus sûre du conducteur. Cette conception répartit les brins conducteurs pour aider à dissiper la chaleur et améliorer ses caractéristiques et capacités de sécurité d'extraction. La conception du chemin de câbles permet un transfert optimal du courant, créant un flux en ligne droite à travers le connecteur pour le moins de résistance électrique possible. Un arrêt de fil positif est également fourni. Indice de température de 90 °C (listé 486B). Répertorié UL et certifié CSA.

  • Indice de température de 90 °C (répertorié 486B)
  • répertorié UL
  • certifié CSA

Général

Catalog Number

AB-125S

Matériau

Aluminum

Type

Bolted Lugs & Terminals

UPC

192663021772

Dimensions

Dimensions

1.47 po x 0.63 po x 0.78 po

Épaisseur

0.19 in

Hauteur

0.78 in

Largeur

0.63 in

Longueur

1.47 in

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

2/0-14 AWG