Marque: Connector Manufacturing (CMC)
No de catalogue: 2AB-350
Connecteur sans soudure double, gamme de fils 350 AWG - 6 AWG. TYPE : 2AB/2AB2. Les arêtes uniques formées au bas de la surface de contact sont conçues pour fournir des points de contact pour un joint électriquement sécurisé de la plus faible résistance au flux de courant. Les vis utilisées pour serrer les conducteurs sont conçues pour s'étendre au-delà des côtés du canon de le conducteur pour permettre une compression meilleure et plus sûre du conducteur. Cette conception répartit les brins conducteurs pour aider à dissiper la chaleur et améliorer ses caractéristiques et capacités de sécurité d'extraction. La conception du chemin de câble permet un transfert optimal du courant créant un flux en ligne droite à travers le connecteur pour le moins de chemin possible de résistance électrique. Un arrêt de fil positif est également fourni. Indice de température de 90 °C (listé 486B). Répertorié UL et certifié CSA. Répertorié UL pour les câbles flexibles.
Catalog Number
2AB-350
Matériau
Aluminum
Type
Bolted Lugs & Terminals
UPC
192663077199
Dimensions
2.87 po x 1.92 po x 1.18 po
Épaisseur
0.25 in
Hauteur
1.18 in
Largeur
1.92 in
Longueur
2.87 in
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
350 Kcmil-6 AWG