HUBBELL CANADA
Image of K20091-MG Connecteur étanche 2" 90° avec agrippe-câble en maillure, K20091-MG

Connecteur étanche 2" 90° avec agrippe-câble en maillure, K20091-MG

Marque: Killark

No de catalogue: K20091-MG

Connecteur étanche 2" 90° avec agrippe-câble en maillure.

  • Anneau de presse-étoupe en nylon fendu pour une installation facile et une plus grande comopression
  • Contre-écrou creusé
  • Joints toriques d'étanchéité inclus
  • Réutilisable

Les raccords étanches sont utilisés avec des conduits métalliques et non métalliques pour assurer l'étanchéité à l'eau, à l'huile et à la poussière dans des applications telles que l'industrie alimentaire, l'industrie des boissons, etc.

Général

Agrippement de maille

Yes

Catalog Number

K20091-MG

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Matériau

Fer, malléable

Série

K Series

Type

90 Degree

Type

Connecteur isolé étanche à 90 droits⁰ avec agrippe-câble en maillure

Type d'isolant

Nylon

Type de fini

UPC

783936383415

Dimensions

Taille du moyeu

2"

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

Suitable for use in hazardous location applications when installed according to NEC Articles 501.10(B) (Class I, Division 2) or 502.10(A)(B) (Class II, Divisions 1 & 2) and 505.15(C) (Class I Zone 2).

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Numéro de dossier « CSA »

LR70873

Numéro de dossier « UL »

E22699

Logistique

Quantité dans l'emballage

2