HUBBELL CANADA
Image of K4009 Connecteur étanche à 90° de 4" non isolé, K4009

Connecteur étanche à 90° de 4" non isolé, K4009

Marque: Killark

No de catalogue: K4009

Connecteur étanche à 90° de 4" non isolé.

  • Anneau de presse-étoupe en nylon fendu pour une installation facile et une plus grande comopression
  • Contre-écrou creusé
  • Joints toriques d'étanchéité inclus
  • Réutilisable

Les raccords étanches sont utilisés avec des conduits métalliques et non métalliques pour assurer l'étanchéité à l'eau, à l'huile et à la poussière dans des applications telles que l'industrie alimentaire, l'industrie des boissons, etc.

Général

Catalog Number

K4009

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Matériau

Fer, malléable

Série

K Series

Type

90 Degree

Type

Connecteur 90 angle étanche⁰ non isolé

Type d'isolant

Non-insulated

Type de fini

UPC

783936991511

Dimensions

Taille du moyeu

4"

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

Suitable for use in hazardous location applications when installed according to NEC Articles 501.10(B) (Class I, Division 2) or 502.10(A)(B) (Class II, Divisions 1 & 2) and 505.15(C) (Class I Zone 2).

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Numéro de dossier « CSA »

LR70873

Numéro de dossier « UL »

E22699