HUBBELL CANADA
Connecteur étanche droit 90 DEG MI 0.50PO, LTMI90050
Image of LTMI90050 Connecteur étanche droit 90 DEG MI 0.50PO, LTMI90050
Image of LTMI90050 Connecteur étanche droit 90 DEG MI 0.50PO, LTMI90050

Connecteur étanche droit 90 DEG MI 0.50PO, LTMI90050

Marque: TradeSelect

No de catalogue: LTMI90050

Connecteur étanche droit 90 DEG MI 0.50PO.

Trade size: 1/2" (16), Carton Quantity: 25, Case Quantity: 100

Général

Application

For indoor or outdoor locations to connect flexible metallic liquid-tight conduit and type B flexible nonmetallic conduit to a box or enclosure

Catalog Number

LTMI90050

Matériau

Iron, Malleable

Type

90 Degree Liquid Tight Connector

UPC

626463035665

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

CSA Certified

Logistique

Quantité dans l'emballage

25