HUBBELL CANADA
Image of LTMI90075 Connecteur étanche droit 90 DEG MI 0.75PO, LTMI90075

Connecteur étanche droit 90 DEG MI 0.75PO, LTMI90075

OU

Marque: TradeSelect

No de catalogue: LTMI90075

Connecteur étanche droit 90 DEG MI 0.75PO.

Trade size: 3/4" (21), Carton Quantity: 25, Case Quantity: 100

Général

Application

For indoor or outdoor locations to connect flexible metallic liquid-tight conduit and type B flexible nonmetallic conduit to a box or enclosure

Catalog Number

LTMI90075

Matériau

Iron, Malleable

Type

90 Degree Liquid Tight Connector

UPC

626463035672

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

CSA Certified

Logistique

Quantité dans l'emballage

25