HUBBELL CANADA
Connecteur étanche droit de 1" Cosses de mise à la terre isolées, K1001-G
Image of K1001-G Connecteur étanche droit de 1" Cosses de mise à la terre isolées, K1001-G
*Image représentative
Image of K1001-G Connecteur étanche droit de 1" Cosses de mise à la terre isolées, K1001-G

Connecteur étanche droit de 1" Cosses de mise à la terre isolées, K1001-G

Marque: Killark

No de catalogue: K1001-G

Connecteur étanche droit de 1" Cosses de mise à la terre isolées.

  • Cosse de mise à la terre à poser
  • Acier plaqué pour une excellente durabilité
  • Les raccords à gorge isolés protègent les conducteurs contre les dommages causés à l'isolant

Les raccords étanches sont utilisés avec des conduits métalliques et non métalliques pour assurer l'étanchéité à l'eau, à l'huile et à la poussière dans des applications telles que l'industrie alimentaire, l'industrie des boissons, etc.

Général

Catalog Number

K1001-G

Couleur

Gris

Famille de produit

Fittings

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Matériau

Acier

Série

K Series

Type

Straight

Type

Connecteur droit étanche avec terre isolé

Type d'isolant

Insulated

Type de fini

Zinc Plated

Type de mise à la terre

External Lug

UPC

783936383538

Dimensions

Taille du moyeu

1"

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

Suitable for use in hazardous location applications when installed according to NEC Articles 501.10(B) (Class I, Division 2) or 502.10(A)(B) (Class II, Divisions 1 & 2) and 505.15(C) (Class I Zone 2).

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Numéro de dossier « CSA »

LR70873

Numéro de dossier « UL »

E22699/E152165

Logistique

Quantité dans l'emballage

10