HUBBELL CANADA
Image of K3001 Connecteur étanche droit de 3" isolé, K3001

Connecteur étanche droit de 3" isolé, K3001

Marque: Killark

No de catalogue: K3001

Connecteur étanche droit de 3" isolé.

  • Anneau de presse-étoupe en nylon fendu pour une installation facile et une plus grande comopression
  • Contre-écrou creusé
  • Joints toriques d'étanchéité inclus
  • Réutilisable

Les raccords étanches sont utilisés avec des conduits métalliques et non métalliques pour assurer l'étanchéité à l'eau, à l'huile et à la poussière dans des applications telles que l'industrie alimentaire, l'industrie des boissons, etc.

Général

Catalog Number

K3001

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Matériau

Fer, malléable

Série

K Series

Type

Straight

Type

Connecteur droit étanche isolé

Type d'isolant

Insulated

Type de fini

UPC

783936991474

Dimensions

Taille du moyeu

3"

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

Suitable for use in hazardous location applications when installed according to NEC Articles 501.10(B) (Class I, Division 2) or 502.10(A)(B) (Class II, Divisions 1 & 2) and 505.15(C) (Class I Zone 2).

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Numéro de dossier « CSA »

LR70873

Numéro de dossier « UL »

E22699