Marque: Killark
No de catalogue: K400
Les raccords étanches sont utilisés avec des conduits métalliques et non métalliques pour assurer l'étanchéité à l'eau, à l'huile et à la poussière dans des applications telles que l'industrie alimentaire, l'industrie des boissons, etc.
Catalog Number
K400
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Matériau
Fer, malléable
Série
K Series
Type
Straight
Type
Connecteur droit étanche non isolé
Type d'isolant
Non-insulated
Type de fini
UPC
783936998541
Taille du moyeu
4"
Classement(s) de risque
Suitable for use in hazardous location applications when installed according to NEC Articles 501.10(B) (Class I, Division 2) or 502.10(A)(B) (Class II, Divisions 1 & 2) and 505.15(C) (Class I Zone 2).
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Numéro de dossier « CSA »
LR70873
Numéro de dossier « UL »
E22699
Quantité dans l'emballage
1