HUBBELL CANADA
Image of K0751 Connecteur étanche droit de ¾" isolé, K0751
* Image représentative
Image of K0751 Connecteur étanche droit de ¾" isolé, K0751

Connecteur étanche droit de ¾" isolé, K0751

Marque: Killark

No de catalogue: K0751

Connecteur étanche droit de ¾" isolé.

Les raccords étanches sont utilisés avec des conduits métalliques et non métalliques pour assurer l'étanchéité à l'eau, à l'huile et à la poussière dans des applications telles que l'industrie alimentaire, l'industrie des boissons, etc.

Détails du produit

Général

Catalog Number

K0751

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Matériau

Acier

Série

K Series

Type

Straight

Type

Connecteur droit étanche isolé

Type d'isolant

Insulated

Type de fini

Zinc Plated

UPC

783936991153

Dimensions

Poids

0.24 lb

Taille du moyeu

3/4"

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

Suitable for use in hazardous location applications when installed according to NEC Articles 501.10(B) (Class I, Division 2) or 502.10(A)(B) (Class II, Divisions 1 & 2) and 505.15(C) (Class I Zone 2).

Numéro de dossier « CSA »

LR70873

Numéro de dossier « UL »

E22699

Logistique

Quantité dans l'emballage

25