HUBBELL CANADA
Image of HBL27W47BK Connecteur étanche Twist-Lock®, 20A, HBL27W47BK

Connecteur étanche Twist-Lock®, 20A, HBL27W47BK

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL27W47BK

Connecteur Twist-Lock® étanche, 20A, 125V, 2-pôles, 3-fils, élastomère thermoplastique, NEMA L5-20R.

  • Construction lisse minimise les points de collecte pour un processus de lavage facile 
  • Écrou réducteur de tension scellante minimise la collecte des débris 
  • Matériel en acier inoxydable et points de connexion résistants à la corrosion

Général

Catalog Number

HBL27W47BK

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Nombre de pôles

2-Pole

Type

Corps du connecteur

Type d'article

Connecteur Twist-Lock® étanche de 20A

UPC

783585131474

Dimensions

Dimensions

2.51 po x 2.51 po x 5.69 po

Hauteur

5.69 in

Largeur

2.51 in

Longueur

2.51 in

Caractéristiques électriques

Courant nominal

20 A

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

Min. Cord: 16/3 SJ, 18/3 S, 18/4 SJ, 18/4 S, 18/5 S;Max. Cord: 10/3 S, 10/4 S, 10/5 S

Nombre de fils

3-Wire

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

L5-20R

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

Meets NEMA WD-1, WD-6 And ANSI Standards

Configuration

Nombre de pôles

2-Pole

Logistique

Quantité dans l'emballage

10