HUBBELL CANADA
Image of HBL27W75 Connecteur étanche Twist-Lock® 20A, HBL27W75

Connecteur étanche Twist-Lock® 20A, HBL27W75

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL27W75

Connecteur étanche Twist-Lock® 20A, 3 phases 250V, 3-pôles, 4-fils, élastomère thermoplastique, NEMA L15-20R.

  • La conception lisse du corps minimise les points de collecte, ce qui simplifie le processus de lavage
  • L'écrou de décharge de tension est toujours étanche sur le corps, ce qui minimise la collecte de débris
  • Quincaillerie en acier inoxydable et points de connexion résistants à la corrosion.

Général

Catalog Number

HBL27W75

Couleur

Jaune

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Nombre de pôles

3-Pole

Type

Corps du connecteur

Type d'article

Connecteur Twist-Lock® étanche de 20A

UPC

783585131801

Dimensions

Dimensions

2.51 po x 2.51 po x 5.69 po

Hauteur

5.69 in

Largeur

2.51 in

Longueur

2.51 in

Caractéristiques électriques

Courant nominal

20 A

Tension nominale

3 Phase 250 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

Min. Cord: 16/3 SJ, 18/3 S, 18/4 SJ, 18/4 S, 18/5 S;Max. Cord: 10/3 S, 10/4 S, 10/5 S

Nombre de fils

4-Wire

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

L15-20R

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

Meets NEMA WD-1, WD-6 And ANSI Standards

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Nombre de pôles

3-Pole

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

550

Quantité dans l'emballage

10