HUBBELL CANADA
Image of YCB2R Connecteur à étrier, aluminium:4(Str.)AWG,2(Str.)AWG,2(Sol.)AWG, ACSR:2(6/1)AWG, 2(7/1)AWG, 4(6/1)AWG, 4(7/1)AWG, YCB2R

Connecteur à étrier, aluminium:4(Str.)AWG,2(Str.)AWG,2(Sol.)AWG, ACSR:2(6/1)AWG, 2(7/1)AWG, 4(6/1)AWG, 4(7/1)AWG, YCB2R

Marque: Burndy

No de catalogue: YCB2R

Adaptateur à compression permanente pour lignes à haute tension, avec parcours en aluminium et collier de serrage en cuivre. Permet le piquage sur ligne chaude sans endommager le conducteur en aluminium par arc ou frottement,Aluminium : 2 Str. - 6 Sol.

  • Adaptateur de pince de ligne directe à compression permanente avec course en aluminium et anse en cuivre
  • s'adapte à n'importe quelle pince de ligne directe en cuivre standard sur les éléments de la caution
  • permet le taraudage de la ligne directe sans provoquer d'arc ou endommager le conducteur en aluminium par frottement
  • installé avec des outils et des matrices standard

Général

Application

For Aluminum, ACSR, 6201, 5005, Compressed And Compact Conductors

Catalog Number

YCB2R

Indicateur EU RoHs

Yes

Indice de matrice

BG

Marque des goujons

CRIMPIT

Matériau

Aluminum

Matériau - anse

Copper

Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli

N

Type

Stirrups

UPC

781810151501

UPC 14 Digit GTIN

00781810151501

Dimensions

Dimension - D en pouces

2.50 in

Dimension - F Largeur centre-à-centre en pouces

2.50 in

Dimension - Hauteur en millimètres

95.3 mm

Dimension - Hauteur en pouces

3.75 in

Dimension - Largeur (pouces)

0.72 in

Dimension - Largeur en millimètres

18 mm

Dimension - Taille de l'anse

0.25 in

Lié au conducteur

Conducteurs - ACSR plage de tailles Str

4 (6/1) Swan AWG-2 (7/1) Sparate AWG

Conducteurs - ACSR taille Str

4 (6/1) Swan AWG;4 (7/1) Swanate AWG;3 (6/1) Swallow AWG;2 (6/1) Sparrow AWG;2 (7/1) Sparate AWG

Conducteurs - AL plage de tailles Str

4 AWG-2 AWG

Conducteurs - AL taille Str

4 AWG;2 AWG

Certifications et conformité

Enregistré UL

No

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Quantité dans l'emballage

20